Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AD4351 |
AD4352 |
AD4353 |
AD4361 |
AD4362 |
AD4363 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.88 € | 1 | 7 jours | 120 | 4 | 44.0 | 13 | 4571130852815 | 498-7594 | ||
28.05 € | 1 | 54 jours | 120 | 6 | 47.0 | 18 | 4571130852822 | 498-7608 | ||
38.25 € | 1 | 5 jours | 120 | 8 | 49.0 | 18 | 4571130852839 | 498-7616 | ||
28.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 220 | 4 | 44.0 | 13 | 4571130852846 | 498-7624 | |
38.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 220 | 6 | 47.0 | 18 | 4571130852853 | 498-7632 | |
49.46 € | 2 | Disponible | 9 jours | 220 | 8 | 49.0 | 18 | 4571130852860 | 498-7641 |
Loading...
Shape | Type à clé | Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 25000 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles