Tournevis isolé fin

Tournevis isolé fin
  • Remise sur volume
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· Slim tip convenient for narrow spaces.
· The blade suppresses cam-out thanks to the torsion effect.
· Includes magnet.
· The shaft coating is made of PP for increased strength.
[Applications]
· For work related to electricity or communication facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7900-1-100
7900-2-100
7900-2-150
7900-3-150
7900-5-100
7900-6-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip shaft diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

7.97 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 1-100183φ54962485413217471-769456

8.61 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 2-100198φ64962485413224471-770888

9.13 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 2-150248φ64962485413231471-7716100

9.51 €

1 Disponible 6 jours Phillips (+)N° 3-150248φ64962485413248471-7724100

7.97 €

1 Disponible 6 jours Tête plate (-)-5100183φ54962485413255471-773256

8.61 €

1 Disponible 6 jours Tête plate (-)-6100198φ64962485413262471-774188

Loading...

  1. 1

Assistance technique