Rallonge isolée

Rallonge isolée
  • Remise sur volume
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· The socket can be equipped quickly and easily.
· The forged body provides further strength.
[Applications]
· For electric vehicles and hybrid vehicles. For general low-voltage work

(i)Remarque

  • La partie métallique et l'intérieur de la boîte ne sont pas isolés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TZEB2-50
TZEB3-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

31.39 €

1 Disponible 6 jours 6.35664989999375756762-4425301 pc.

65.00 €

1 Disponible 6 jours 9.52664989999375824762-44921981 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Material Chrome Vanadium Steel Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique