Filière monobloc pour vis à filetage unifié D (grossier)

Filière monobloc pour vis à filetage unifié D (grossier)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a solid die with improved runout accuracy. High-speed tool steel (HSS) is used to achieve stable processing.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TYEUN6JDNEBC

Référence pièce
TYEUN6JDNEBC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.17 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Unifié Nominal No.6 Pitch, Number of Threading(mm) 32
Tool Material Type Acier rapide Tap Type Filière Coating Y/N N/A
D(mm) 20 T(mm) 7 Trusco Code 776-0019
Class Chip Hole 3

Vous vous trouvez sur la page de Filière monobloc pour vis à filetage unifié D (grossier), le numéro d'article est le suivant: TYEUN6JDNEBC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYEUN6JDNEBC.

Assistance technique