Support d'outil de moletage à coulissement automatique, pour laminage de forme (pour moletage diamant)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KHS

Référence pièce
KHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

207.71 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Support Width×Height×Length(mm) 20×20×147 Machining Diameter(mm) 10~250
Compatible Model Lathe Compatible Knurled Piece KNSRL14~50 JAN Code 4967521171908
Trusco Code 270-0921 Features · For Japanese standard diamond knurling wheel. · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on up and down auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates rolling force generated with two knurling wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. · Holder for rolling type diamond knurling processing. Application Conforming model :KNS
Mass(g) 550

Vous vous trouvez sur la page de Support d'outil de moletage à coulissement automatique, pour laminage de forme (pour moletage diamant), le numéro d'article est le suivant: KHS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHS.

Assistance technique