Super support de molette de coupe (pour motif droit)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH1CN20N
KH1CN25N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width×Height×Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

533.71 €

1 9 jours 20×20×1464967521194648289-0674710

534.79 €

1 9 jours 25×25×1464967521194655289-0682890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Support Machining Diameter(mm) 3~250 Compatible Model NC Lathe
Compatible Knurled Piece KNCF2105R~2120R Features · In cutting type knurling, the knurl processing can even be performed on materials that are difficult to machine (copper alloy, aluminum, stainless steel, resin, etc.). · Minimizes bulging of diameter through the knurling process. · The holder head part space is kept to an absolute minimum and is powerfully designed. · Use of special ball bearings ensures smooth rotation and reduces the processing load.

Assistance technique