Super outil de moletage fraisé (pour moletage diamant) D.E. 25.4mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNCD2505
KNCD2506
KNCD2508
KNCD2510
KNCD2518
KNCD2520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch
(mm)
Module
(mm)
JAN Code Trusco Code

56.26 €

1 9 jours 0.50.164967521172288289-0763

56.26 €

1 10 jours 0.60.194967521172271289-0771

56.26 €

1 10 jours 0.80.254967521172264289-0780

58.37 €

1 6 jours 10.324967521172257289-0798

56.26 €

1 6 jours 1.80.574967521177184289-0836

54.86 €

1 8 jours 20.644967521177177289-0844

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièce Outer Diameter(mm) 25.4 Hole Diameter(mm) 6
Width(mm) 5 Compatible Holder KH2CN20N・25N Material High-Speed Steel (SKH51)
Features · Good cutting feel and long-lasting. Mass(g) 20

Assistance technique