Conteneur pliable Madocon léger à serrure coulissante avec couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKMLO-C-30B-BL

Référence pièce
SKMLO-C-30B-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

64.72 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity(L) 34.1 External Shape Width(mm) 530 External Shape Depth(mm) 366
External Height(mm) 232 Color Bleu Product Type Conteneur pliable
Effective inside frontage x depth x height dimensions(mm) 493×335×207 Folded Height(mm) 67 Applicable Card Inserter (sold separately) Double short sides, 21 inch
Detailed colors Blue JAN Code 4983049494596 Trusco Code 469-8819
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur pliable Madocon léger à serrure coulissante avec couvercle, le numéro d'article est le suivant: SKMLO-C-30B-BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKMLO-C-30B-BL.

Assistance technique