Crochet à anneau à aimant Kobanzame

Crochet à anneau à aimant Kobanzame
Magnetic ring hook.
[Features]
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
· Does not damage the tools as the ring part is coated.
[Applications]
· Sorting and managing tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBZ-RF-L
KBZ-RF-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content

23.12 €

5 6 jours 626814989999394962765-7846Inside Dimensions of Ring Section (mm) :47×371 pc.

21.62 €

5 6 jours 305124989999394955765-7854Inside Dimensions of Ring Section (mm) :14×121 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 51 Material (Main Body) ● Body/screw/nut: Steel ● Magnet: Neodymium ● Non-slip: Synthetic rubber Amount Of Content 1 pc.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique