Emballage à bulles perforé

Emballage à bulles perforé
  • Remise sur volume
[Features]
· As it is perforated every 50 cm, it can be cut easily and cleanly by hand without using a cutter or scissors.
· The product features superior cushioning properties.
· Lightweight and highly transparent cushioning material.
· Excellent chemical resistance to substances such as acids, alkalis, and oils.
· Cutting, heat sealing, and punching processes, among others, are simple.
[Applications]
· Protection or cushioning material for low voltage products, furniture, or glass.
· For packaging of machinery, food, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKN-1210
TKN-610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width (mm) JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

34.11 €

8 Disponible 9 jours 12004989999367867759-64306601 pc.

20.06 €

8 Disponible 6 jours 6004989999367843759-64133301 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Matériau d'emballage à bulles Thickness (mm) 4 Length (m) 10
Particle size(mm) 10 Particle height(mm) 4 Structure(layers) 2
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique