Ruban adhésif perméable à l'air

Ruban adhésif perméable à l'air
  • Remise sur volume
[Features]
· An adhesive tape with excellent breathability and moisture permeability that allows air and water vapor to pass through.
[Applications]
· For simple filter substitution.
· For repairing exhaust fans, screen doors, etc.
· For both leak prevention and degassing of filler material.
· For fixing fragrance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBAT-252

Référence pièce
TBAT-252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

31.05 €

6 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 25
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 4.4N/10mm
Tensile Strength 16N/10mm Color Details White JAN Code 4989999342284
Trusco Code 751-1469 Mass(g) 59 Operating Temperature Range(°C) 0-60 (Adhesive)
Frazier Air Permeability 170cc/㎠/sec Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif perméable à l'air, le numéro d'article est le suivant: TBAT-252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBAT-252.

Assistance technique