Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ACH5201A-25X33 |
ACH5201A-50X33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 4 | Disponible | 6 jours | 25 | 4582221602257 | 486-1655 | 1 Roll | |
29.39 € | 1 | 5 jours | 50 | 4582221602264 | 486-1663 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.055 | Color Details | Black | Adhesiveness | 2.8N/10mm |
Tensile Strength | 138N/10mm | Continuous operating temperature(°C) | 130 | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles