Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
243J6 |
243J9 |
243J10 |
243J12 |
243J15 |
243J18 |
243J20 |
243J30 |
243J36 |
243J40 |
243J50 |
243J60 |
243J100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Code JAN | Code Trusco | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 4548623559421 | 469-4350 | 1 paquet (20 pièces) | |
8.84 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9 | 4548623559438 | 469-4376 | 1 paquet (12 pièces) | |
10.75 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 4548623559445 | 469-4325 | 1 paquet (12 pièces) | |
10.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 4548623559452 | 293-1044 | 1 paquet (10 pièces) | |
10.75 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 15 | 4548623559469 | 293-1052 | 1 paquet (8 pièces) | |
10.26 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 18 | 4548623559476 | 293-1061 | 1 paquet (7 pièces) | |
10.75 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 20 | 4548623559483 | 293-1079 | 1 paquet (6 pièces) | |
10.75 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 4548623559506 | 293-1095 | 1 paquet (4 pièces) | |
8.84 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 36 | 4548623559513 | 469-4333 | 1 paquet (3 pièces) | |
8.95 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 4548623559520 | 469-4341 | 1 paquet (3 pièces) | ||
7.97 € | 2 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 6 jours | 50 | 4548623559537 | 293-1109 | 1 paquet (2 pièces) | |
17.77 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 4548623559544 | 469-4368 | 1 paquet (2 pièces) | |
7.97 € | 10 | Disponible | 6 jours | 100 | 4548623559568 | 756-6191 | 1 rouleau |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Détails sur la couleur | Jaune | Adhérence | 1.06N/10mm |
Résistance à la traction | 28.6N/10mm | Matériaux de base | Papier japonais | Adhésif | Acrylique |
Méthode de coupe | Peut couper à la main |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Code JAN
Code Trusco
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles