Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N60K-V03 |
N60Y-V03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | Noir | Black | 4901860184908 | 471-1238 | 1 Roll | |
9.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jaunes | Yellow | 4901860184885 | 471-1416 | 1 Roll |
Loading...
Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 3.8N/10mm | Tensile Strength | 44N/10mm | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles