Ruban textile n° 430

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

430

Référence pièce
430
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

13.40 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Color Details Cardboard
Shaft Diameter(mm) 3.2 Tensile Strength 54.9N/10mm Adhesiveness 3.9N/10mm
JAN Code 4970520364059 Trusco Code 324-4130 Mass(g) 333
Particle Size(#) 60 Core diameter 3 inches (76 mm) Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile n° 430, le numéro d'article est le suivant: 430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 430.

Assistance technique