Ruban adhésif n° 890

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO89050X25

Référence pièce
NO89050X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.77 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.22 Color Details Cardboard
Adhesiveness 11.2N/25mm Tensile Strength 117.5N/25mm JAN Code 4909622730516
Trusco Code 487-0735 Mass(g) 330 Cutting Method Can cut by hand
1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif n° 890, le numéro d'article est le suivant: NO89050X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO89050X25.

Assistance technique