Fraise en carbure monobloc CoroMill Plura HD (avec trou pour huile carré découpé au centre)

Fraise en carbure monobloc CoroMill Plura HD (avec trou pour huile carré découpé au centre)
  • Remise sur volume
[Features]
· Internal lubrication gives good chip discharge properties.
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2P342-1000-CMA-1740

Référence pièce
2P342-1000-CMA-1740
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

250.16 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / Acier inoxydable Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Shank diameter (d)(mm) 10 Overall Length (L)(mm) 72 Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Usable length(mm) 22.00 Shank diameter tolerance h6 Maximum Cutting(mm) 22
Corner Chamfer 45° Corner Chamfer Width 0.15mm Maximum Ramping Angle(°) 5

Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure monobloc CoroMill Plura HD (avec trou pour huile carré découpé au centre), le numéro d'article est le suivant: 2P342-1000-CMA-1740.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2P342-1000-CMA-1740.

Assistance technique