Carbide Tool Set CTS-8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CTS-8

Référence pièce
CTS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

204.58 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mass(g) 1500 Set Content · Silver linear scale 150 mm · Scriber with tip KW · Center punch with tip S · Center punch with tip M · Compass with tip 100 mm TFD-100 · Compass with tip 150 mm TFD-150 · Compass with tip 250 mm TFD-250 · Scribing caliper with tip 150 mm FHC-150, 1 each Application For Scribe and Punch Work
Features The metal case has 8 tools.

Vous vous trouvez sur la page de Carbide Tool Set CTS-8, le numéro d'article est le suivant: CTS-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CTS-8.

Assistance technique