Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E107X-0.5 |
E107X-0.6 |
E107X-0.8 |
E107X-1 |
E107X-1.2 |
E107X-1.5 |
E107X-1.8 |
E107X-2 |
E107X-2.5 |
E107X-3 |
E107X-4 |
E107X-5 |
E107X-6 |
E107X-8 |
E107X-10 |
E107X-12 |
E107X-16 |
E107X-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 10 jours | 0.5 | 1 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 1.2 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 10 jours | 0.8 | 1.6 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 8 jours | 1.2 | 2.4 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 10 jours | 1.8 | 3.6 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 5 | 38 | 3 | ||
50.08 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 50 | 3 | ||
60.26 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 50 | 4 | ||
73.20 € | 1 | 6 jours | 5 | 12 | 50 | 6 | ||
73.20 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 50 | 6 | ||
93.95 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 60 | 8 | ||
109.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 72 | 10 | ||
101.70 € | 1 | 6 jours | 12 | 24 | 75 | 12 | ||
195.71 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 100 | 16 | ||
316.59 € | 1 | 6 jours | 20 | 40 | 100 | 20 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Tip angle (θ) | 90 | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre |
Material | MG | Coating Details | AlTiN | Torsional Angle(°) | 30 |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles