Référence fabricant: ZE324052
Marque: WIDIN
Prix: 55.17 €
Délai de livraison: 8 jours
Blade diameter (D): 5 φ
Blade length (ℓ): 25 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 100 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZE324052
Référence pièce
|
---|
ZE324052 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 25 | 6 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Type | Grand, hélicoïdal | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Torsion Angle details(°) | 30 | Blade diameter tolerance | 0~-0.03(mm) | Shank tolerance | h6 |
Vous vous trouvez sur la page de Ponceuse à angle droit EM WIDIN 4 cannelures, type long, le numéro d'article est le suivant: ZE324052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZE324052.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZE324062 |
ZE324101 |
ZE324103 |
ZE324140 |
ZE324162 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 40 | 6 | 150 | |
86.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | 10 | 100 | |
128.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 10 | 180 | ||
150.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 40 | 14 | 120 | |
233.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 80 | 16 | 200 |