GCT+ 4 cannelures antivibration, avec division

GCT+ 4 cannelures antivibration, avec division

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4GSUE015040S04
4GSUE020060S04
4GSUE050150S06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

32.03 €

1 6 jours 1.54450

32.03 €

1 6 jours 26450

34.73 €

1 6 jours 515660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Machining Application Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Coating Details ACR
Vibration Damping Proofing Split Torsion Angle details(°) 42

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique