Outil de serrage de cames à vis (type double I)

Outil de serrage de cames à vis (type double I)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· A universal type available for any kind of work such as hanging up, hanging down, pulling, or reversing.
· A secure and safe structure that allows visual confirmation of the degree of tightening by the twist cam method.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWC0.5S
SWC1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clamp Range
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Capacity
(ton)
Mass
(kg)

344.32 €

1 Disponible 6 jours 0–2563170.51.9

541.93 €

1 6 jours 0–40842113.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Accessory 1721 Dual Ratchet Wrench - Short Type Included

Assistance technique