Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3-1645-02 |
3-1645-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Size (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Manufacturer Product Name | Model number | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.15 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2.5×100×1.05 | φ22 | Nylon Zip Tie Tie Maximum band diameter φ: φ22 mm NB-100 MM x 100 Zip Ties | NB-100MM | 1 Pack (100 pcs) | ||
42.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3.6×150×1.2 | φ35 | Nylon Zip Tie Maximum band diameter φ: φ35 mm NB-150 MM x 100 Zip Ties | NB-150MM | 1 Pack (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Collier de serrage | Details Type | For Indoor Use | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature Range(°C) | -40 to 85 | Amount Of Content | 1 Pack (100 pcs) |
Configurer
Propriétés de base
Size(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Manufacturer Product Name
Model number
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles