Pince coupante, en acier inoxydable, grip en caoutchouc YATTOKO

Pince coupante, en acier inoxydable, grip en caoutchouc YATTOKO
  • Remise sur volume
[Features]
· A dedicated tool which can caulk fasteners such as leather strings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.257

Référence pièce
NO.257
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.32 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Acier inoxydable Tip material Acier inoxydable
Overall Length(mm) 160 Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal
With/without tip replacement function N/A Width(mm) 86 JAN Code 4962485095246
Material Details SUS410

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante, en acier inoxydable, grip en caoutchouc YATTOKO, le numéro d'article est le suivant: NO.257.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.257.

Assistance technique