Jeu de pipettes en plastique

Jeu de pipettes en plastique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NO.230
  • NO.231
  • NO.232
  • NO.233
  • NO.234
  • Remise sur volume
[Features]
· A pair of plastic tweezers with excellent nonmagnetic properties, insulation, chemical resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.231

Référence pièce
NO.231
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.44 €

3 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Pointe droite conique Main Body Material Autre Tip material Autre
Overall Length(mm) 120 Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal With/without tip replacement function N/A Width(mm) 9
Details Type Rounded Tip Type JAN Code 4962485096328

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pipettes en plastique, le numéro d'article est le suivant: NO.231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.231.

Assistance technique