Brucelles en laiton

Brucelles en laiton
  • Remise sur volume
[Features]
· Tweezers unlikely to damage the object picked up as material softer than stainless steel is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.222

Référence pièce
NO.222
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.20 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Laiton Tip material Laiton
Overall Length(mm) 140 Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal With/without tip replacement function N/A Width(mm) 9
JAN Code 4962485091637

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles en laiton, le numéro d'article est le suivant: NO.222.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.222.

Assistance technique