Chariot plat en plastique, grand chariot

Chariot plat en plastique, grand chariot
  • Remise sur volume
[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.
· Goods larger than the top board size can be carried.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-715
TP-815
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

146.49 €

1 Disponible 6 jours 2007184681701004989999412598489-30266900(6.9kg)1 unit

212.25 €

1 Disponible 6 jours 3008005352201254989999412697489-315810400(10.4kg)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot Main Body Material Plastique Main body: option Corps principal
Color Green Specifications Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each Load Platform Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Rubber Amount Of Content 1 unit

Assistance technique