Chariot Phoenix (type outillage / étagère 1 niveau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-TL972BV-W
PEW-TL972CV-YG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Number of storage holders Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

715.56 €

1 9 jours WhiteBT-40: 24 pcs488-578338000(38.0kg)1 unit

719.65 €

1 6 jours Young GreenBT-30: 30 pcs493-538138500(38.5kg)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 750 Depth(mm) 500 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 100
Caster Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) Main Body Material Steel (Antibacterial Coating) Caster Bracket Material Steel
Drawer internal dimensions: width x length x depth(mm) 646×431×113 Wheel Material Nylon Urethane Amount Of Content 1 unit

Assistance technique