Bloc butoir fileté de niveau

Bloc butoir fileté de niveau
  • Remise sur volume
[Features]
· It moves straight up and down smoothly.
· Built-in bearing allows level adjustments to be made with minimal force.
· Ball swivel can be set to the desired angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APB50
APB65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lowest Height
(mm)
Maximum Height
(mm)
Mass
(kg)
Load Resistance
(kN)

210.45 €

1 Disponible 6 jours 50551.550

284.18 €

1 Disponible 6 jours 65723.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Level Adjustment Block Material S45C Finishing Black oxide finish

Assistance technique