Mâchoire de serrure Mega, type long

Mâchoire de serrure Mega, type long
[Features]
· Compact design which enables effective use of space for jigs and tools, or machine tables.
· The spring type slide clamp makes it easy to attach/detach workpieces.
· Ideal for workpieces placed on a table surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLC300AN
MLC300BN
MLC300CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible T Groove Mass
(g)

249.17 €

1 9 jours 141050

249.48 €

1 9 jours 161100

249.77 €

1 9 jours 181150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8

Assistance technique