Embout pour étau libre à crémaillère (jeu de 2 pièces)【2 pièces par conditionnement】

Embout pour étau libre à crémaillère (jeu de 2 pièces)
  • Remise sur volume
[Features]
· Use of this jaw with dedicated rack enables stable clamping of workpieces.
· Workpiece can be reliably pushed down and clamped, even when the fastening surface has black scale or is irregular or tilted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FVJ100

Référence pièce
FVJ100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

134.33 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 70 Details Type Options for Free Vise Mass(kg) 0.69
Material S45C Finishing Black oxide finish Compatible Vise FV350N
Hardness Hardening HRC35-40

Vous vous trouvez sur la page de Embout pour étau libre à crémaillère (jeu de 2 pièces), le numéro d'article est le suivant: FVJ100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FVJ100.

Assistance technique