Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 10 | 8 jours | 0.5 | 10 | 75 | ||
22.91 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 15 | 100 | ||
30.61 € | 10 | 8 jours | 0.5 | 20 | 150 | ||
19.70 € | 10 | 8 jours | 0.6 | 15 | 100 | ||
24.67 € | 10 | 8 jours | 0.7 | 25 | 150 | ||
13.73 € | 10 | 8 jours | 0.8 | 15 | 75 | ||
16.22 € | 10 | 8 jours | 0.8 | 20 | 100 | ||
22.67 € | 10 | 8 jours | 0.8 | 25 | 150 | ||
16.22 € | 10 | 8 jours | 0.9 | 30 | 100 | ||
22.18 € | 10 | 8 jours | 0.9 | 30 | 150 | ||
38.11 € | 10 | 8 jours | 0.45 | 15 | 100 | ||
32.59 € | 10 | 8 jours | 0.55 | 15 | 100 | ||
28.77 € | 10 | 8 jours | 0.65 | 20 | 100 | ||
26.72 € | 10 | 8 jours | 0.75 | 20 | 100 | ||
26.72 € | 10 | 8 jours | 0.85 | 30 | 100 | ||
27.68 € | 10 | 8 jours | 0.95 | 40 | 100 | ||
13.24 € | 10 | 8 jours | 1 | 30 | 75 | ||
15.73 € | 10 | 8 jours | 1 | 40 | 100 | ||
21.18 € | 10 | 8 jours | 1 | 50 | 150 | ||
27.68 € | 1 | 8 jours | 1.05 | 40 | 100 | ||
13.99 € | 10 | 8 jours | 1.1 | 35 | 75 | ||
16.71 € | 10 | 8 jours | 1.1 | 40 | 100 | ||
19.47 € | 10 | 8 jours | 1.1 | 50 | 150 | ||
13.01 € | 10 | 8 jours | 1.2 | 35 | 75 | ||
15.73 € | 10 | 8 jours | 1.2 | 40 | 100 | ||
17.97 € | 10 | 8 jours | 1.2 | 50 | 150 | ||
12.25 € | 10 | 8 jours | 1.3 | 35 | 75 | ||
15.48 € | 10 | 8 jours | 1.3 | 40 | 100 | ||
17.44 € | 10 | 8 jours | 1.3 | 50 | 150 | ||
12.01 € | 10 | 8 jours | 1.4 | 35 | 75 | ||
15.22 € | 10 | 8 jours | 1.4 | 40 | 100 | ||
15.73 € | 10 | 8 jours | 1.4 | 50 | 150 | ||
10.77 € | 10 | 8 jours | 1.5 | 35 | 75 | ||
14.99 € | 10 | 8 jours | 1.5 | 50 | 150 | ||
11.25 € | 10 | 8 jours | 1.6 | 40 | 75 | ||
13.99 € | 10 | 8 jours | 1.6 | 50 | 100 | ||
15.22 € | 10 | 8 jours | 1.6 | 60 | 150 | ||
11.25 € | 10 | 8 jours | 1.7 | 40 | 75 | ||
13.99 € | 10 | 8 jours | 1.7 | 50 | 100 | ||
15.22 € | 10 | 8 jours | 1.7 | 60 | 150 | ||
11.25 € | 10 | 8 jours | 1.8 | 40 | 75 | ||
13.99 € | 10 | 8 jours | 1.8 | 50 | 100 | ||
15.22 € | 10 | 8 jours | 1.8 | 60 | 150 | ||
11.25 € | 10 | 8 jours | 1.9 | 40 | 75 | ||
13.99 € | 10 | 8 jours | 1.9 | 50 | 100 | ||
15.22 € | 10 | 8 jours | 1.9 | 60 | 150 | ||
27.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.15 | 40 | 100 | |
25.63 € | 1 | 8 jours | 1.25 | 40 | 100 | ||
26.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.35 | 40 | 100 | |
23.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.45 | 40 | 100 | |
24.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.55 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.65 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.75 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.85 | 50 | 100 | |
25.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.95 | 50 | 100 | |
12.25 € | 10 | 8 jours | 2 | 50 | 100 | ||
14.49 € | 10 | 8 jours | 2 | 60 | 150 | ||
17.97 € | 10 | 8 jours | 2 | 75 | 200 | ||
22.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.05 | 50 | 100 | |
13.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.1 | 50 | 100 |
Loading...
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles