Brosse en spirale (pour une utilisation motorisée / diam. de l'arbre 6mm / fibre d'aramide)

Brosse en spirale (pour une utilisation motorisée / diam. de l'arbre 6mm / fibre d'aramide)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TB-5741
  • TB-5742
  • TB-5743
  • TB-5744
  • TB-5745
  • TB-5746
  • Remise sur volume
[Features]
· Shank attachment type enabling easy replacement.
· Cannot be used in reverse rotation.
· Operating Temperature Limit: 250°C
[Applications]
· For cleaning metals at high temperatures and cutting chips removal.
· Tools used: electric drill / drilling machine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-5741
TB-5742
TB-5743
TB-5744
TB-5745
TB-5746
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
JAN code Trusco Code Mass
(g)

31.68 €

1 Disponible 6 jours 104989999293760473-672915

30.86 €

1 Disponible 6 jours 134989999293777473-673715

30.87 €

1 Disponible 6 jours 164989999293784473-674516

30.87 €

1 Disponible 6 jours 194989999293791473-675316

31.48 €

1 Disponible 6 jours 254989999293807473-676117

31.48 €

1 Disponible 6 jours 324989999293814473-677018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de torsion Brush Long(mm) 40 Wire diameter(mm) 0.2
Shaft Diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 100 Hair material Aramid Fiber
Max. Rotational Speed(rpm) 1500 Material: shaft Brass

Assistance technique