Brosse boisseau pour outils électriques, 1 boîte (30 unités)【30 pièces par conditionnement】

Brosse boisseau pour outils électriques, 1 boîte (30 unités)
[Features]
· Exhibits its capability for deburring, rust removal and paint removal.
· Ideal for fine deburring after cutting and grinding.
[Applications]
· For flat polishing
· For rust prevention, polishing and deburring of welds on iron, steel and non-ferrous metals; for peeling paint, polishing undercoatings, edge and surface finishing during rubber manufacturing processes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GCB-75-30P

Référence pièce
GCB-75-30P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

405.58 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Hair material Fil en acier plaqué au laiton Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 0.27 Mounting part Vis Thread Diameter M10(P1.5)
Number Contained In A Packet 1 Box (30 pcs) Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Compatible Grinder Grindstone diameter of 100 mm for electric tools
Fitting Diameter 71mm JAN code 4989999290899 Trusco Code 471-4482
Mass(g) 9150/box

Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau pour outils électriques, 1 boîte (30 unités), le numéro d'article est le suivant: GCB-75-30P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GCB-75-30P.

Assistance technique