Cintreuse de tubes à cliquet

Cintreuse de tubes à cliquet
[Features]
· Adopts a wheel made from aluminum.
· Made of aluminum, it is sturdy, and the problem of copper pipe biting and sticking following machining has been resolved.
· The reverse bending attachment is equipped as standard.
[Applications]
· Bending of annealed copper pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRTB-7

Référence pièce
TRTB-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

432.68 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit of representation Pour pouce Applicable Pipe Dia. 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8 Bending Angle 0~90°
JAN Code 4989999322750 Trusco Code 488-9746 Set Content Main Body. Attachments (1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8)
Mass(g) 5,170/set

Vous vous trouvez sur la page de Cintreuse de tubes à cliquet, le numéro d'article est le suivant: TRTB-7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRTB-7.

Assistance technique