Pince à sertir (pour cosses isolées, cosses de contact, cosses type P.B)

Pince à sertir (pour cosses isolées, cosses de contact, cosses type P.B)
  • Remise sur volume
[Features]
· A single unit capable of crimping insulation crimp terminals, bare crimp terminals and P.B. sleeves, cutting bolts and wires, and stripping wire coating.
[Applications]
· For crimping terminals in automobile maintenance, wiring, etc.
· Crimps terminals in automobile maintenance, wiring, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAP-2

Référence pièce
TAP-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.60 €

1 Disponible 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 235 Crimp Terminal For insulation terminal / bare terminal: 1.25, 2, 5.5 mm² Usable port Insulation terminal, bare terminal, sleeve
JAN Code 4989999265774 Trusco Code 445-5070 Mass(g) 275

Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir (pour cosses isolées, cosses de contact, cosses type P.B), le numéro d'article est le suivant: TAP-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAP-2.

Assistance technique