Pince à dénuder pour gros fils

Pince à dénuder pour gros fils
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses a soft grip and spring structure, helping to prevent fatigue even with continuous work.
· Blade achieves high precision peeling via diamond precision grindstone polishing.
· A conversion table of AWG·mm·mm[[^2]] is provided on the grip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWS-1

Référence pièce
TWS-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.83 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 150 Compatible Electric Wire Size Outer Diameter(mm) 0.5–2.0
JAN Code 4989999272505 Trusco Code 445-6866 Application For thick wires

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder pour gros fils, le numéro d'article est le suivant: TWS-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWS-1.

Assistance technique