Pince C / tout acier (type Bahco) / acier à teneur moyenne en carbone

Pince C / tout acier (type Bahco) / acier à teneur moyenne en carbone
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the head is hexagonal, a wrench can be used for final tightening.
· A tool that clamps and fixes the workpiece between two opposite surfaces during workpiece machining and assembly work.
· Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work.

(i)Remarque

  • Ne pas utiliser avec une clé à chocs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBC-25E
TBC-38E
TBC-50E
TBC-75E
TBC-100E
TBC-125E
TBC-150E
TBC-200E
TBC-250E
TBC-300E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Tightening Force
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

18.74 €

1 Disponible 6 jours 26.625.4125.94989999326949490-1436215

20.67 €

1 Disponible 6 jours 39.731.5127.84989999326956490-1444220

22.94 €

1 Disponible 6 jours 5831.0149.84989999326963490-1452330

32.18 €

1 Disponible 10 jours 72.040.11511.84989999326970490-1461680

48.37 €

1 Disponible 7 jours 102.052.51914.74989999326987490-14791100

64.67 €

1 Disponible 6 jours 12561.52119.64989999326994490-14871800

92.84 €

1 Disponible 6 jours 155.072.52121.64989999328547490-14952900

137.71 €

1 Disponible 6 jours 188.097.52624.54989999328554490-15093930

167.45 €

1 Disponible 6 jours 240.0120.02626.54989999328561490-15175500

238.62 €

1 Disponible 6 jours 298.0126.02929.44989999328578490-15258340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Medium carbon steel (S45C) Specifications Parker Finish, Forged Parts

Assistance technique