Ciseaux pour feutre

Ciseaux pour feutre
  • Remise sur volume
[Features]
· Glass fiber reinforced nylon is used for the handle and rivets.
· Has a serrated blade that prevents the target object from getting away.
· The sharpness has been adjusted one by one by hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TST-240-H

Référence pièce
TST-240-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.71 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 240 Blade Length(mm) 105 Blade thickness(mm) 3.0
Material Blade part: Stainless steel AUS6, Handle and rivet: Glass fiber reinforced 66 nylon JAN Code 4989999317695 Trusco Code 478-9920
Mass(g) 138

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux pour feutre, le numéro d'article est le suivant: TST-240-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TST-240-H.

Assistance technique