Douille pour visseuse électrique (outil rechargeable, compatible 18 V), lot de 10 pièces

Douille pour visseuse électrique (outil rechargeable, compatible 18 V), lot de 10 pièces
  • Remise sur volume
[Features]
· A value pack with 10 pieces.
· Short type.
· The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission.
· Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.
· A value pack with 10 pieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEF-10S-10

Référence pièce
TEF-10S-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.75 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Opposite side dimensions(mm) 10 Overall Length(mm) 75
Shaft measurements(mm) 6.35 JAN Code 4989999344417 Trusco Code 488-6623
Mass(g) 400/box

Vous vous trouvez sur la page de Douille pour visseuse électrique (outil rechargeable, compatible 18 V), lot de 10 pièces, le numéro d'article est le suivant: TEF-10S-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEF-10S-10.

Assistance technique