Couple ATG/BTG (avec pointeur)

Couple ATG/BTG (avec pointeur)
  • Remise sur volume
Un appareil de mesure de couple pratique avec pointeur pour mesurer le couple minute

(i)Remarque

  • Il se peut que ce produit ne comporte pas le bordereau de livraison provisoire. Veuillez le noter à l'avance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ATG09CN-S
ATG1.5CN-S
ATG3CN-S
ATG6CN-S
ATG12CN-S
ATG24CN-S
BTG15CN-S
BTG24CN-S
BTG36CN-S
BTG60CN-S
BTG90CN-S
BTG150CN-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Diamètre mandrinable
(mm)
Masse
(g)

429.13 €

1 Disponible 6 jours 0.001~0.0090.0002991 to ø 6.5180

429.13 €

1 Disponible 6 jours 0.002~0.0150.0002991 to ø 6.5180

429.13 €

1 Disponible 6 jours 0.003~0.030.0005991 to ø 6.5180

429.13 €

1 20 jours 0.006~0.060.001991 to ø 6.5180

446.37 €

1 Disponible 6 jours 0.01~0.120.002991 to ø 6.5180

429.13 €

1 Disponible 6 jours 0.03~0.240.005991 to ø 6.5180

601.05 €

1 Disponible 6 jours 0.02~0.150.0021351 to ø 8.5520

601.05 €

1 Disponible 6 jours 0.03~0.240.0051351 to ø 8.5520

601.05 €

1 Disponible 6 jours 0.04~0.360.0051351 to ø 8.5520

601.05 €

1 Disponible 6 jours 0.06~0.60.011351 to ø 8.5520

601.05 €

1 Disponible 9 jours 0.1~0.90.011351 to ø 8.5520

601.05 €

1 Disponible 6 jours 0.2 to 1.50.021351 to ø 8.5520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Vérificateur de clé dynamométrique Load direction Gauche / droite Torque Precision(±%) 2
Type détaillé Instrument de mesure de couple de type analogique Caractéristiques Il s'agit d'un compteur de couple à faible contenu pratique qui permet des mesures de couple à gauche et à droite. La pointe est un mandrin de serrage à trois griffes, avec échelle installée sur le côté du corps en standard. Spécifications Formule portable
Application Pour la mesure du couple fin, l'inspection et les travaux de serrage

Assistance technique