Micro-foret type long COSDML (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
COSDML0.40
COSDML1.50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

55.93 €

10 6 jours 0.47251

32.55 €

10 6 jours 1.518352

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Torsional Angle(°) 22~31 Diameter tolerance(mm) 0~-0.006
Shank diameter tolerance h8 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique