Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ATG09CN |
ATG045CN |
ATG1.5CN |
ATG3CN |
ATG6CN |
ATG12CN |
ATG24CN |
BTG15CN |
BTG24CN |
BTG36CN |
BTG60CN |
BTG90CN |
BTG150CN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Dimension (diamètre extérieur) (mm) | Diamètre mandrinable (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.001~0.009 | 0.0002 | 99 | 43.5 | 1 to ø 6.5 | 180 | |
402.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.0005~0.0045 | 0.0001 | 99 | 43.5 | 1 to ø 6.5 | 180 | |
406.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.002~0.015 | 0.0002 | 99 | 43.5 | 1 to ø 6.5 | 180 | |
402.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.003~0.03 | 0.0005 | 99 | 43.5 | 1 to ø 6.5 | 180 | |
406.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.006~0.06 | 0.001 | 99 | 43.5 | 1 to ø 6.5 | 180 | |
406.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.01~0.12 | 0.002 | 99 | 43.5 | 1 to ø 6.5 | 180 | |
411.33 € | 1 | Disponible | 24 jours | 0.03~0.24 | 0.005 | 99 | 43.5 | 1 to ø 6.5 | 180 | |
498.00 € | 1 | 12 jours | 0.02~0.15 | 0.002 | 135 | 64.2 | 1 to ø 8.5 | 520 | ||
498.00 € | 1 | 10 jours | 0.03~0.24 | 0.005 | 135 | 64.2 | 1 to ø 8.5 | 520 | ||
498.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.04~0.36 | 0.005 | 135 | 64.2 | 1 to ø 8.5 | 520 | |
498.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.06~0.6 | 0.01 | 135 | 64.2 | 1 to ø 8.5 | 520 | |
498.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.1~0.9 | 0.01 | 135 | 64.2 | 1 to ø 8.5 | 520 | |
498.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 to 1.5 | 0.02 | 135 | 64.2 | 1 to ø 8.5 | 520 |
Loading...
Product Type | Vérificateur de clé dynamométrique | Load direction | Gauche / droite | Torque Precision(±%) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type détaillé | Instrument de mesure de couple de type analogique | Caractéristiques | Il s'agit d'un compteur de couple à faible contenu pratique qui permet des mesures de couple à gauche et à droite. La pointe est un mandrin de serrage à trois griffes, avec échelle installée sur le côté du corps en standard. | Spécifications | Formule portable |
Application | Pour la mesure du couple fin, l'inspection et les travaux de serrage |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Dimension (diamètre extérieur)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles