Ruban adhésif OPP n° 6020【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6020-50

Référence pièce
6020-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 48
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.05 Color Details Clear
Adhesiveness 5.0N/25mm Tensile Strength 84.2N/25mm Holding Force 0.1mm/15min
Ball Tack 19 Base Materials Polypropylene film Adhesive Acrylic
1 Pack (5 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif OPP n° 6020, le numéro d'article est le suivant: 6020-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6020-50.

Assistance technique