N°7221 pour ruban double face amovible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7221-10
7221-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

10.27 €

1 6 jours 101 Roll

25.68 €

1 6 jours 251 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Length(m) 50
Thickness(mm) 0.15 Shearing adhesion force 392.3N/400㎟ Adhesiveness 12.75N/25mm
Application For lamination and fixation of recycled materials and materials requiring lamination and repeated detachment of various material Specifications After being adhered for long periods of time it can be easily peeled away from various adherents. Base Material Non‐Woven Fabric
Adhesive Agent Material Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique