Ruban adhésif Kaft, ruban en carton n° 244C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
244C-50-BU
244C-50-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Amount Of Content

8.31 €

1 Disponible 6 jours Type bleu1 Roll

8.31 €

1 Disponible 6 jours Type rouge1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 7.85 N/width 25 mm Tensile Strength 134.0 N/width 25 mm
Features Water resistant, strong adhesive type with high resistance to cold. Application For use in cold climates, for packing of refrigerated and fishery products (Styrofoam case). Specifications A cutter is included in the case.
Base Material Craft Paper Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 8
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique