Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
246-25-50 |
246-50-50 |
246-100-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 1 Roll | |
5.56 € | 50 | Disponible | 6 jours | 50 | 1 Roll | |
11.03 € | 20 | Disponible | 10 jours | 100 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.14 | Adhesiveness | 8.04 N/width 25 mm | Tensile Strength | 166.6 N/width 25 mm |
Application | For cardboard packing, for packing of small bags, small parcels, etc. | Base Material | Craft Paper | Adhesive Agent Material | Rubber-Based |
Stretch(%) | 6 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles