PE Damplon n°335PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

335PE-50

Référence pièce
335PE-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

12.65 €

5 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type bleu Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.075 Color Details Blue
Adhesiveness 5.2N/10mm Tensile Strength 12N/10mm Trusco Code 336-9820
Mass(g) 225 Features Wrapping tape dedicated for air caps. It can be peeled off cleanly without damaging the air cap. It does not need to be sorted separately in disposal. It makes its presence felt when packing PE materials and through binding with 300% elongation ratio. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de PE Damplon n°335PE, le numéro d'article est le suivant: 335PE-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 335PE-50.

Assistance technique