Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3305-50-50-BR |
3305-50-50-CL |
3305-75-50-CL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.06 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | À base de marron | 50 | 1 Pack (5 pcs) | |
31.06 € | 5 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 11 jours | Transparence | 50 | 1 Pack (5 pcs) | |
29.27 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Transparence | 75 | 1 Pack (3 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.095 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 9.80N/25mm | Tensile Strength | 166.7N/25mm | Holding Force | 0.1 mm/30 min |
Rewinding Force | 4.40N/25mm | Stretch | 160% |
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles