Ruban OPP pour emballage (ruban Danpuron) n° 3303【5-6 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3303-38-50-CL
3303-50-50-BR
3303-50-50-CL
3303-50-100-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Amount Of Content

18.30 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Transparence38501 Pack (6 pcs)

20.42 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours À base de marron50501 Pack (5 pcs)

20.42 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Transparence50501 Pack (5 pcs)

40.83 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Transparence501001 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Thickness(mm) 0.067 Adhesiveness 7.84N/25mm
Tensile Strength 122.6N/25mm Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 2.84N/25mm
Features OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type. Stretch 150%

Assistance technique